FBST 500-PLC RD
- 插入式跨接线
FBST 500-PLC RD
- 插入式跨接线
2966786
插入式跨接线, 额定电流: 32 A, 长度: 500 mm, 颜色: 红色
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
插入式跨接线, 额定电流: 32 A, 长度: 500 mm, 颜色: 红色
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,1个PDT,输入电压24 V DC
插入式跨接线, 额定电流: 32 A, 长度: 500 mm, 颜色: 蓝色
ECOR-1继电器底座,用于FASTON继电器, 叉形电缆端头, 2个转换触点, 输入电压 230 V AC
继电器固定支架,带弹出功能,适用于ECOR-1 FASTON继电器底座。
插入式跨接线, 额定电流: 32 A, 长度: 500 mm, 颜色: 灰色
插拔式工业继电器,带功率触点,4个转换触点,测试按钮,状态LED,机械开关位置指示器,输入电压:24 V DC
可插拔模块,带续流二极管和黄色LED,极性:A1+、A2-,输入电压:12 ... 24 V DC ±20 %
ECOR-2继电器底座,用于带两个转换触点的工业继电器,螺栓连接,用于安装在NS 35/7,5上
ECOR-2继电器底座,用于带2个或4个转换触点的工业继电器,螺钉连接,具有用于输入/干扰抑制模块的插拔式选项,用于安装在NS 35/7,5上
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: