单个继电器和附件系列

单个继电器和附件

菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。

Go to Product Detail Page for item 2966841
PLC-ATP BK - 隔板
PLC-ATP BK - 隔板
2966841

隔板,2mm厚, 用在PLC端子条的两端。 此外,它还用于: 组与组之间的视觉隔离,根据DIN VDE 0106-101安全隔离相邻PLC-INTERFACE的不同电压,隔离

优势

  • 继电器易于更换,系统可用性高
  • 采用全套附件和即插即用布线解决方案,节省布线时间
  • 适用于继电器系统的实用电位分配系统(如插拔式桥接件),实现高效安装
  • 使用配套标识材料进行清晰标识
带底座模块的辅助继电器

适用于高安全需求场合操作和开关的辅助继电器

辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。

无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。

辅助继电器的优势:

  • 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
  • 紧凑型设计,节省安装空间
  • 采用预制连接器,调试更轻松