可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻和黄色发光二极管,输入电压:48 V AC ... 60 V AC / DC ±20 %
单个继电器和附件
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
带功率触点的可插拔八位继电器,3 PDT,测试按钮,机械开关位置显示,输入电压230 V AC
插拔式八进制继电器,带电源触点,3 个 PDT,测试按钮,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+、A2-,输入电压:24 V DC
带功率触点的插拔式八进制继电器,3个转换触点,测试按钮,机械开关位置显示,线圈电压:220 V DC,响应电压(23 °C时,无预励磁)≥ 额定电压的60 % ... 80 %(≥132 V DC ... ≤176 V DC)
插拔式八进制继电器,带电源触点,3个切换触点,测试按钮,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+、A2-,输入电压:12 V DC
带功率型触点的可插拔八进制继电器,3PDT,测试按钮,机械开关位置显示,线圈电压120V AC
插拔式微型继电器,带硬质金镀层的多层触点,2个转换触点,测试按钮,机械开关位置指示器,状态LED,续流二极管,极性A1+,A2-,输入电压110 V DC
插拔式八进制继电器,带电源触点,3 个 PDT,测试按钮,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+、A2-,输入电压:110 V DC
插拔式大功率继电器,带电源触点,3个N/O触点,线圈电压:120 V AC
插拔式八进制继电器,带电源触点,3个切换触点,测试按钮,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+、A2-,输入电压:125 V DC
优势
- 继电器易于更换,系统可用性高
- 采用全套附件和即插即用布线解决方案,节省布线时间
- 适用于继电器系统的实用电位分配系统(如插拔式桥接件),实现高效安装
- 使用配套标识材料进行清晰标识
适用于高安全需求场合操作和开关的辅助继电器
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势:
- 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
- 紧凑型设计,节省安装空间
- 采用预制连接器,调试更轻松