ECOR-2继电器底座,用于带4个转换触点的工业继电器,螺钉连接,具有用于输入/干扰抑制模块的插拔式选项,用于安装在NS 35/7,5上
单个继电器和附件
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
RL-EE-RS-2-SC/4X21
- 继电器底座
RL-EE-RS-2-SC/4X21
- 继电器底座
1644104
REL-MR- 48DC/21AU
- 单个继电器
REL-MR- 48DC/21AU
- 单个继电器
2961244
可插拔微型继电器,多层触点,1副转换触点,输入电压48V DC
RL-EE-RS-2-RT/2X21
- 继电器底座
RL-EE-RS-2-RT/2X21
- 继电器底座
1645042
ECOR-2继电器底座,用于带两个转换触点的工业继电器,螺栓连接,用于安装在NS 35/7,5上
RL-EE-IR/L-125DC/2X21
- 单个继电器
RL-EE-IR/L-125DC/2X21
- 单个继电器
1585366
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、2个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:125 V DC
OPT- 5DC/230AC/ 1
- 微型固态继电器
OPT- 5DC/230AC/ 1
- 微型固态继电器
2982139
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:5 V DC,输出:24 - 253 V AC/0.75 A
REL-MR- 48DC/21-21AU
- 单个继电器
REL-MR- 48DC/21-21AU
- 单个继电器
2834847
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,2个PDT,输入电压48 V DC
PLC-BP A1-14
- 单个插入式桥接件
PLC-BP A1-14
- 单个插入式桥接件
2980283
直通式有源桥接件;用于替代继电器或固态继电器,端子A1和14间的桥接
PLC-FA-I-5X20-120-230UC
- 保险丝适配器
PLC-FA-I-5X20-120-230UC
- 保险丝适配器
1186508
用于6.2 mm PLC基座端子的安全插头适配器。用于5 x 20 mm保险丝。工作电压:120 V ... 230 V AC/DC。配备用于保险丝故障显示的LED指示灯。
RL-EE-1-RH
- 固定夹
RL-EE-1-RH
- 固定夹
1644125
继电器固定夹,带弹出功能和标识材料支架,适用于ECOR-1继电器底座
REL-MR- 12DC/1ICT
- 单个继电器
REL-MR- 12DC/1ICT
- 单个继电器
1081616
可插拔微型功率继电器,带用于峰值达到800 A的大冲击电流的钨前置触点,1个常开触点,输入电压:12 V DC
优势
- 继电器易于更换,系统可用性高
- 采用全套附件和即插即用布线解决方案,节省布线时间
- 适用于继电器系统的实用电位分配系统(如插拔式桥接件),实现高效安装
- 使用配套标识材料进行清晰标识
适用于高安全需求场合操作和开关的辅助继电器
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势:
- 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
- 紧凑型设计,节省安装空间
- 采用预制连接器,调试更轻松