REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU
- 单个继电器
REL-IR4/LDP- 12DC/4X21AU
- 单个继电器
2903669
插拔式工业继电器,带电源触点和额外的硬镀金,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,线圈电压:12 V DC
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
插拔式工业继电器,带电源触点和额外的硬镀金,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,线圈电压:12 V DC
可插拔微型继电器,多层触点,1副转换触点,输入电压48V DC
ECOR-2继电器底座,用于带两个转换触点的工业继电器,螺栓连接,用于安装在NS 35/7,5上
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、2个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:125 V DC
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:5 V DC,输出:24 - 253 V AC/0.75 A
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,2个PDT,输入电压48 V DC
直通式有源桥接件;用于替代继电器或固态继电器,端子A1和14间的桥接
用于6.2 mm PLC基座端子的安全插头适配器。用于5 x 20 mm保险丝。工作电压:120 V ... 230 V AC/DC。配备用于保险丝故障显示的LED指示灯。
可插拔微型功率继电器,带用于峰值达到800 A的大冲击电流的钨前置触点,1个常开触点,输入电压:12 V DC
插拔式工业继电器,带电源触点,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2–,线圈电压:60 V DC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: