SIM-AMSC1
- 继电器底座
SIM-AMSC1
- 继电器底座
2271390
底座,用于安装Opto 22的第4代标准I/O模块,可用标记针BN或BNB进行标识
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
底座,用于安装Opto 22的第4代标准I/O模块,可用标记针BN或BNB进行标识
插拔式大功率继电器,带电源触点,3个切换触点,线圈电压:125 V DC
插拔式微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 输入电压: 48 V AC
插拔式微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 输入电压: 24 V AC
插拔式工业继电器,带电源触点和额外的硬镀金,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,线圈电压:125 V DC
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,2个PDT,输入电压24 V AC
插拔式模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带续流二极管和黄色LED,输入电压:12 V DC ... 24 V DC ±20 %,极性A1-、A2+
插拔式微型功率继电器,基本设计型,带功率触点,适用于高持续电流,1个转换触点,输入电压12 V DC
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 续流二极管, 输入电压: 48 V DC
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 2个转换触点, 状态显示: LED (黄色), RC元件, 输入电压: 48 V AC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: