插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:60 V DC
单个继电器和附件
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 续流二极管, 输入电压: 110 V DC
插拔式八进制继电器,带电源触点,3 个 PDT,测试按钮,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+、A2-,输入电压:48 V DC
插拔式微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 输入电压: 12 V DC
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、4个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:12 V DC
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、2个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:110 V DC
用于6.2 mm PLC基座端子的安全插头适配器。用于5 x 20 mm保险丝。工作电压:通用。无保险丝故障指示灯。
具有机械联锁触点的安全继电器符合DIN EN 61810-3要求,触点类型:6个转换触点,多层金触点。如果电路设计为4个常开触点/2个常闭触点,则符DIN EN 61810-3标准A类要求。
Plug-in微型功率继电器,RT III密封型,带功率触点,1个转换触点,输入电压:12 V DC,与相应的PLC底座组合已根据ATEX/IECEx(2区)和Ex区域I类、2级的要求进行了认证。
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,1个转换触点,手动操作,60 V DC输入电压
优势
- 继电器易于更换,系统可用性高
- 采用全套附件和即插即用布线解决方案,节省布线时间
- 适用于继电器系统的实用电位分配系统(如插拔式桥接件),实现高效安装
- 使用配套标识材料进行清晰标识
适用于高安全需求场合操作和开关的辅助继电器
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势:
- 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
- 紧凑型设计,节省安装空间
- 采用预制连接器,调试更轻松