带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 2个转换触点, 状态显示: LED (黄色), RC元件, 输入电压: 24 V AC
单个继电器和附件
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
RL-EE-REL-FO/LRC-24AC/2X21/MS
- 单个继电器
RL-EE-REL-FO/LRC-24AC/2X21/MS
- 单个继电器
1661157
OV-24DC/350DC/1
- 半导体继电器
OV-24DC/350DC/1
- 半导体继电器
2982634
固态继电器,用于控制和负载电路中的信号放大和隔离,可插入底座SIM-AMS上,或直接焊接到印刷线路板上,输入电压: 4.25-32V DC,输出: 1-350V DC/1A
REL-MR-BL-115AC/21-21
- 单个继电器
REL-MR-BL-115AC/21-21
- 单个继电器
1109569
插拔式微型功率继电器,基本设计型,带功率触点,2个转换触点,输入电压115 V AC
REL-MR-110DC/21-21/EX
- 单个继电器
REL-MR-110DC/21-21/EX
- 单个继电器
2908824
Plug-in微型功率继电器,RT III密封型,带功率触点,2个转换触点,输入电压:110 V DC,与相应的PLC底座组合已根据ATEX/IECEx(2区)和Ex区域I类、2级的要求进行了认证。
REL-OR3/LDP-125DC/3X21
- 单个继电器
REL-OR3/LDP-125DC/3X21
- 单个继电器
2909207
插拔式八进制继电器,带电源触点,3个切换触点,测试按钮,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+、A2-,输入电压:125 V DC
REL-PR-BL-115AC/4X21
- 单个继电器
REL-PR-BL-115AC/4X21
- 单个继电器
1157971
“热”插拔功率继电器,基本型, 直插式连接, 4个PDT, 状态显示: LED (绿色), 输入电压: 115 V AC
RL-EE-RS-2-RT/4X21
- 继电器底座
RL-EE-RS-2-RT/4X21
- 继电器底座
1645043
ECOR-2继电器底座,用于带四个转换触点的工业继电器,螺栓连接,用于安装在NS 35/7,5上
FBST 21-PLC GY
- 单个插入式桥接件
FBST 21-PLC GY
- 单个插入式桥接件
0901015
单个插入式桥接件, 长度: 21 mm, 颜色: 灰色
REL-MR-12DC/21-21/C1D2
- 单个继电器
REL-MR-12DC/21-21/C1D2
- 单个继电器
2906988
Plug-in微型功率继电器,RT III密封型,带功率触点,2个转换触点,输入电压:12 V DC,与相应的PLC底座组合已根据ATEX/IECEx(2区)和Ex区域I类、2级的要求进行了认证。
REL-MR- 60DC/21HC
- 单个继电器
REL-MR- 60DC/21HC
- 单个继电器
2961325
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,适用于高持续电流,1个PDT,60 V DC
优势
- 继电器易于更换,系统可用性高
- 采用全套附件和即插即用布线解决方案,节省布线时间
- 适用于继电器系统的实用电位分配系统(如插拔式桥接件),实现高效安装
- 使用配套标识材料进行清晰标识
适用于高安全需求场合操作和开关的辅助继电器
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势:
- 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
- 紧凑型设计,节省安装空间
- 采用预制连接器,调试更轻松