电子式断路器
FBST 21-PLC GY - 单个插入式桥接件
FBST 21-PLC GY
-
单个插入式桥接件
0901015
单个插入式桥接件, 长度: 21 mm, 颜色: 灰色
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
桥接件
尺寸
宽度
11.3 mm
高度
3.36 mm
长度
21 mm
材料规格
颜色
灰色 (RAL 7042)
商业数据
订货号
0901015
包装单位
50 pc
最小订货量
50 pc
销售关键代码
DK62Z1
产品关键代码
DK62Z1
GTIN
4046356317993
单件重量(含包装)
1.81 g
单件重量(不含包装)
0.644 g
原产地
DE
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27250303
ECLASS-15.0
27250303
ETIM
ETIM 10.0
EC000489
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.008千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
附件
CUTFOX-LB VDE
-
电缆切割工具
1212527
FBSC
-
保护盖
3012325
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助