RIF-RH-3
- 固定夹
RIF-RH-3
- 固定夹
2900955
继电器支架,带标识材料支架,适用于RIF-3继电器底座,用于八进制继电器
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
继电器支架,带标识材料支架,适用于RIF-3继电器底座,用于八进制继电器
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压24 V AC
带功率型触点的可插拔八进制继电器,3PDT,测试按钮,机械开关位置显示,线圈电压120V AC
单个插入式桥接件, 位数: 2, 长度: 14 mm, 颜色: 黑色
插拔式大功率继电器,带电源触点,3个N/O触点,线圈电压:230 V AC
插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:48 V DC
插拔式微型继电器, FASTON连接, 2个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 输入电压: 48 V AC
底座,用于安装标准I/O模块,针位可选,可用标记针BN或BNB进行标识
无源直通桥接件,可在端点A1和14以及A2和13之间进行桥接,取代继电器或固态继电器
插拔式微型继电器,带硬质金镀层的多层触点,2个转换触点,测试按钮,机械开关位置指示器,状态LED,续流二极管,极性A1+,A2-,输入电压110 V DC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: