基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、4个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:115 V AC
单个继电器和附件
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
RL-EE-IR/L-115AC/4X21
- 单个继电器
RL-EE-IR/L-115AC/4X21
- 单个继电器
1585372
OV-24DC/480AC/5
- 半导体继电器
OV-24DC/480AC/5
- 半导体继电器
2982650
固态继电器,用于控制和负载电路中的信号放大和隔离,可插入底座SIM-AMS,或直接焊接到印刷线路板上,输入电压: 4-32V DC,输出: 12-530V AC/5A
REL-PR3- 24AC/3X1
- 单个继电器
REL-PR3- 24AC/3X1
- 单个继电器
2903707
插拔式大功率继电器,带电源触点,3个N/O触点,线圈电压:24 V AC
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21
- 单个继电器
REL-IR2/LDP- 12DC/2X21
- 单个继电器
2903659
插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:12 V DC
REL-MR-BL- 12DC/21-21
- 单个继电器
REL-MR-BL- 12DC/21-21
- 单个继电器
1109543
插拔式微型功率继电器,基本设计型,带功率触点,2个转换触点,输入电压12 V DC
REL-FO/LRC-230AC/1X21/MS
- 单个继电器
REL-FO/LRC-230AC/1X21/MS
- 单个继电器
1308323
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), RC元件, 输入电压: 230 V AC
PLC-FA-I-5X20-12-24UC
- 保险丝适配器
PLC-FA-I-5X20-12-24UC
- 保险丝适配器
1186499
用于6.2 mm PLC基座端子的安全插头适配器。用于5 x 20 mm保险丝。工作电压:12 V ... 24 V AC/DC。配备用于保险丝故障显示的LED指示灯。
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21
- 单个继电器
REL-IR4/LDP- 48DC/4X21
- 单个继电器
2903678
插拔式工业继电器,带电源触点,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2–,线圈电压:48 V DC
FBST 500-PLC BN
- 插入式跨接线
FBST 500-PLC BN
- 插入式跨接线
2967976
插入式跨接线, 长度: 500 mm, 颜色: 棕色
REL-IR2/24DC/2X21
- 单个继电器
REL-IR2/24DC/2X21
- 单个继电器
2907051
插拔式工业继电器,带功率触点,2个转换触点,测试按钮,机械开关位置指示器,极性:双极性,输入电压:24 V DC
优势
- 继电器易于更换,系统可用性高
- 采用全套附件和即插即用布线解决方案,节省布线时间
- 适用于继电器系统的实用电位分配系统(如插拔式桥接件),实现高效安装
- 使用配套标识材料进行清晰标识
适用于高安全需求场合操作和开关的辅助继电器
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势:
- 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
- 紧凑型设计,节省安装空间
- 采用预制连接器,调试更轻松