OV-24DC/480AC/5 - 半导体继电器
2982650

固态继电器,用于控制和负载电路中的信号放大和隔离,可插入底座SIM-AMS,或直接焊接到印刷线路板上,输入电压: 4-32V DC,输出: 12-530V AC/5A

产品详情









适配产品


优势

紧凑型尺寸
即使在高频切换时,也无磨损现象
无电磁干扰
控制和负载回路之间的测试耐压最高达4 kV。
电气绝缘壳体
无触点撞击 —— 无可移动零件
开关容量最大为350 V DC/1 A,60 V DC/4 A或480 V AC/5 A