REL-PR3-110DC/3X21
- 单个继电器
REL-PR3-110DC/3X21
- 单个继电器
2908893
插拔式大功率继电器,带电源触点,3个N/O触点,线圈电压:110 V DC
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
插拔式大功率继电器,带电源触点,3个N/O触点,线圈电压:110 V DC
插拔式微型功率继电器,带多层镀金触点,1个转换触点,输入电压4.5 V DC
备用可插拔微型继电器,1个常开触点,输入电压24V DC
插拔式微型继电器, FASTON连接, 2个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 输入电压: 24 V AC
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、2个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:220 V DC
插拔式工业继电器,带电源触点和额外的硬镀金,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,线圈电压:48 V DC
插拔式工业继电器,带电源触点和额外的硬镀金,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,线圈电压:220 V DC
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,1个转换触点,手动操作,24 V DC输入电压
插拔式工业继电器,RT III密封型,带功率触点,4个转换触点,机械开关位置指示器,极性:非极化,输入电压:24 V DC,与RIF-2.../EX底座组合已根据ATEX/IECEx(2区)和防爆区域I级、2区的要求经过认证。
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:60 V DC,输出:24 - 253 V AC/0.75 A
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: