REL-MR- 12DC/21-21AU
- 单个继电器
REL-MR- 12DC/21-21AU
- 单个继电器
2961299
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,2个PDT,输入电压12 V DC
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,2个PDT,输入电压12 V DC
带功率触点的插入式大功率继电器,专用于开关高DC负载,1个常开触点,熄弧磁铁,线圈电压:110 V DC
带功率触点的插拔式八进制继电器,3个转换触点,测试按钮,机械开关位置显示,线圈电压:220 V DC,响应电压(23 °C时,无预励磁)≥ 额定电压的60 % ... 80 %(≥132 V DC ... ≤176 V DC)
插拔式微型功率继电器,基本设计型,带功率触点,2个转换触点,输入电压48 V DC
插拔式微型功率继电器,基本设计型,带功率触点,2个转换触点,输入电压110 V DC
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:5 V DC,输出:3 - 33 V DC/5 A
插拔式八进制继电器,带电源触点,3个切换触点,测试按钮,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+、A2-,输入电压:12 V DC
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,适用于高冲击电流,1个常开触点,输入电压12 V DC
插拔式工业继电器,带电源触点,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2–,线圈电压:125 V DC
具有机械联锁触点的安全继电器符合DIN EN 61810-3(A类)要求,输入电压24 V DC,带多层镀金触点,3个常开触点和1个常闭触点
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: