您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

OPT- 5DC/ 24DC/ 5 - 微型固态继电器
2982113

插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:5 V DC,输出:3 - 33 V DC/5 A

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品



优势

抗振动,抗冲击
RT III认证(防洗)
防磨损且耐用
可焊接到PCB上
AC输出时零电压切换
开关容量最大为24 V DC/5 A