REL-PR3- 24AC/3X21
- 单个继电器
REL-PR3- 24AC/3X21
- 单个继电器
2903703
插拔式大功率继电器,带功率触点,3个转换触点,线圈电压:24 V AC
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
插拔式大功率继电器,带功率触点,3个转换触点,线圈电压:24 V AC
插拔式大功率继电器,带电源触点,3个切换触点,线圈电压:220 V DC
插拔式八进制继电器,带电源触点,3 个 PDT,测试按钮,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+、A2-,输入电压:24 V DC
单个插入式桥接件, 位数: 2, 长度: 8 mm, 颜色: 灰色
插拔式微型固态继电器,输入固态继电器,1个常开触点,输入:60 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 2个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 续流二极管, 输入电压: 12 V DC
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:24 V DC,输出:24 - 253 V AC/2 A
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 2个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 续流二极管, 输入电压: 110 V DC
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压48 V DC
插拔式微型继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,机械开关位置显示,状态LED,输入电压24 V AC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: