RL-EE-REL-FO/LD-12DC/1X21MS
- 单个继电器
RL-EE-REL-FO/LD-12DC/1X21MS
- 单个继电器
1661140
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 续流二极管, 输入电压: 12 V DC
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 续流二极管, 输入电压: 12 V DC
插拔式工业继电器,带电源触点,4个PDT,测试键,状态LED,机械开关位置显示,线圈电压:120 V AC
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,2个PDT,输入电压110 V DC
带功率触点的插入式大功率继电器,专用于开关高DC负载,1个常开触点,熄弧磁铁,线圈电压:230 V AC
插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试按钮,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:125 V DC
插拔式微型继电器, FASTON连接, 2个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 输入电压: 110 V DC
插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,2个转换触点,测试按钮,机械开关位置指示器,输入电压:230 V AC
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,2个PDT,输入电压24 V AC
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、2个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:24 V AC
插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:110 V DC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: