RIF-RC-12-24 UC
- 可插拔模块
RIF-RC-12-24 UC
- 可插拔模块
2900949
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带RC元件,输入电压:12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带RC元件,输入电压:12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
插拔式微型继电器,带功率触点,1个转换触点,测试按钮,机械开关位置指示器,极性:双极性,输入电压:24 V DC
具有机械联锁触点的安全继电器符合DIN EN 61810-3(A类)要求,输入电压24 V DC,带多层镀金触点,2个常开触点和2个常闭触点
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,2个PDT,输入电压120 V AC
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压12 V DC
插拔式微型继电器,带电源触点,1个PDT,测试键,机械开关位置显示,状态LED,输入电压24 V AC
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、4个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:110 V DC
插拔式微型继电器,带硬质金镀层的多层触点,2个PDT,测试键,机械开关位置显示,状态LED,续流二极管,极性A1+,A2-, 输入电压24 V DC
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 续流二极管, 输入电压: 12 V DC
插拔式工业继电器,带电源触点,4个PDT,测试键,状态LED,机械开关位置显示,线圈电压:120 V AC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: