REL-PR-BL- 24DC/4X21
- 单个继电器
REL-PR-BL- 24DC/4X21
- 单个继电器
1157980
“热”插拔功率继电器,基本型, 直插式连接, 4个PDT, 状态显示: LED (绿色), 输入电压: 24 V DC
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
“热”插拔功率继电器,基本型, 直插式连接, 4个PDT, 状态显示: LED (绿色), 输入电压: 24 V DC
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,2个PDT,输入电压230 V AC
插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,机械开关位置显示,输入电压:230 V AC
插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试按钮,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:220 V DC
增强型继电器支架,带弹出功能和标识材料支架,适用于RIF-2继电器底座,用于工业继电器
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、2个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:230 V AC
插拔式微型继电器,带电源触点,1个PDT,测试键,机械开关位置显示,状态LED,输入电压120 V AC
插拔式微型继电器,带功率触点,2个转换触点,测试按钮,机械开关位置指示器,极性:双极性,输入电压:24 V DC
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,1个PDT,输入电压60 V DC
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、2个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:12 V DC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: