RL-EE-IR/L-125DC/4X21
- 单个继电器
RL-EE-IR/L-125DC/4X21
- 单个继电器
1585365
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、4个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:125 V DC
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、4个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:125 V DC
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带续流二极管和黄色发光二极管,极性:A1+、A2-,输入电压:48 V DC ... 60 V DC ±20 %
继电器固定支架,接线型号,适用于RIF-4继电器底座
继电器固定夹,导线型号,适用于RIF-1继电器底座,可用于16 mm高的微型电源继电器和固态继电器
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压24 V DC
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,2个PDT,输入电压48 V DC
插拔式工业继电器,带电源触点,4 PDT,测试键,状态LED,机械开关位置显示,输入电压:230 V AC
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入电压5 V DC
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压230 V AC
带功率触点的可插拔八位继电器,3 PDT,测试按钮,机械开关位置显示,输入电压230 V AC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: