RL-EE-IR/L- 24DC/2X21
- 单个继电器
RL-EE-IR/L- 24DC/2X21
- 单个继电器
1585389
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、2个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:24 V DC
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、2个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:24 V DC
插拔式微型固态继电器,输入固态继电器,1个常开触点,输入:24 V DC,输出:3 - 48 V DC/100 mA
插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,4个转换触点,测试按钮,机械开关位置指示器,输入电压:230 V AC
插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2-,输入电压:24 V DC
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,1个PDT,输入电压60 V DC
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,2个PDT,输入电压24 V DC
具有强制导向触点的安全继电器符合DIN EN 61810-3要求,触点类型:2个转换触点。如果回路设计为1个常开触点/1个常闭触点,则满足DIN EN 61810-3标准A类要求。
插拔式微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 输入电压: 230 V AC
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,1个PDT,输入电压12 V DC
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压230 V AC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: