FBST 6-PLC GY
- 单个插入式桥接件
FBST 6-PLC GY
- 单个插入式桥接件
2966825
单个插入式桥接件, 位数: 2, 长度: 6 mm, 颜色: 灰色
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
单个插入式桥接件, 位数: 2, 长度: 6 mm, 颜色: 灰色
插拔式微型固态继电器,输入固态继电器,1个常开触点,输入电压5 V DC
插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,4个转换触点,测试按钮,状态LED,机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:48 V DC
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻和黄色发光二极管,输入电压:12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、4个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:24 V DC
单个插入式桥接件, 长度: 50 mm, 颜色: 灰色
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 2个转换触点, 状态显示: LED (黄色), RC元件, 输入电压: 120 V AC
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,1个转换触点,手动操作,24 V DC输入电压
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带RC元件,输入电压:120 V AC ... 230 V AC / DC ±20 %
插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,2个转换触点,测试按钮,状态LED,机械开关位置指示器,输入电压:115 V AC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: