插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,2个转换触点,测试按钮,状态LED,机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:48 V DC
单个继电器和附件
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
REL-IR-BL/L- 48DC/2X21
- 单个继电器
REL-IR-BL/L- 48DC/2X21
- 单个继电器
1109548
OPT-24DC/230AC/ 1
- 微型固态继电器
OPT-24DC/230AC/ 1
- 微型固态继电器
2967950
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:24 V DC,输出:24 - 253 V AC/0.75 A
RL-EE-IR/L- 48DC/4X21
- 单个继电器
RL-EE-IR/L- 48DC/4X21
- 单个继电器
1585381
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、4个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:48 V DC
REL-MR-230AC/21-21/MS
- 单个继电器
REL-MR-230AC/21-21/MS
- 单个继电器
2987972
插拔式微型继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,机械开关位置显示,状态LED,线圈电压230 V AC
REL-MR- 24DC/ 1ICT
- 单个继电器
REL-MR- 24DC/ 1ICT
- 单个继电器
2987338
可插拔微型功率继电器,带用于峰值达到800 A的大冲击电流的钨前置触点,1个常开触点,输入电压:24 V DC
REL-IR4/LDP-110DC/4X21
- 单个继电器
REL-IR4/LDP-110DC/4X21
- 单个继电器
2903680
插拔式工业继电器,带电源触点,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2–,线圈电压:110 V DC
REL-MR- 24DC/21HC/MS
- 单个继电器
REL-MR- 24DC/21HC/MS
- 单个继电器
2987888
插拔式微型继电器,带电源触点,1个PDT,测试键,机械开关位置显示,状态LED,续流二极管,极性A1+,A2,输入电压24 V DC
RL-EE-IR/L-220DC/4X21
- 单个继电器
RL-EE-IR/L-220DC/4X21
- 单个继电器
1585361
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、4个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:220 V DC
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21
- 单个继电器
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21
- 单个继电器
1109557
插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,4个转换触点,测试按钮,状态LED,机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:12 V DC
REL-FO/L-120AC/2X21
- 单个继电器
REL-FO/L-120AC/2X21
- 单个继电器
1308314
插拔式微型继电器, FASTON连接, 2个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 输入电压: 120 V AC
优势
- 继电器易于更换,系统可用性高
- 采用全套附件和即插即用布线解决方案,节省布线时间
- 适用于继电器系统的实用电位分配系统(如插拔式桥接件),实现高效安装
- 使用配套标识材料进行清晰标识
适用于高安全需求场合操作和开关的辅助继电器
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势:
- 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
- 紧凑型设计,节省安装空间
- 采用预制连接器,调试更轻松