实用信息
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
工业人工智能
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
耦合继电器
单个继电器和附件
OPT-24DC/230AC/ 1 - 微型固态继电器
OPT-24DC/230AC/ 1
-
微型固态继电器
2967950
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:24 V DC,输出:24 - 253 V AC/0.75 A
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单相固态继电器
套件包括
2905295 RIF-0-OPT-24DC/230AC/1
操作模式
100%工作因数
绝缘特性: 标准/条例
绝缘
基础隔离
过电压类别
III
污染等级
2
数据管理状态
最近一次数据维护日期
01.04.2026
电气特性
额定条件下的最大功耗
0.07 W
测试电压 (输入/输出)
2.5 kV (50 Hz,1分钟,输入/输出)
输入数据
额定输入电压 U
N
24 V DC
相对于U
N
的输入电压范围
0.8 ... 1.2
输入电压范围
19.2 V DC ... 28.8 V DC
开关阈值“0”信号,参考U
N
0.35
开关阈值“1”信号,参考U
N
0.8
U
N
下的典型输入电流
6.6 mA
典型响应时间
10 ms (U
N
时)
典型关闭时间
10 ms (U
N
时)
发送频率
10 Hz
输出数据
触点类型
1个N/O 触点
数字量输出设计
电子
输出电压范围
24 V AC ... 253 V AC
极限持续电流
0.75 A (参见温度负荷曲线)
最大冲击电流
30 A (10 ms)
最小负载电流
10 mA
漏电流
< 1 mA
最小相角cos phi
0.5
最大负载值
4.5 A
2
s
最大限制连续电流下的电压降
< 1 V
输出电路
2线制浮地,零电压开关
保护电路
RCV电路; RCV电路
尺寸
产品尺寸
宽度
5 mm
高度
28 mm
深度
15 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
RT III
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 70 °C
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
标准和规范
标准/条例
标准/规程
IEC 60664
EN 50178
安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2967950
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK69K2
产品关键代码
DK69K2
GTIN
4017918190538
单件重量(含包装)
5.6 g
单件重量(不含包装)
5.75 g
原产地
JP
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371604
ECLASS-15.0
27371604
ETIM
ETIM 10.0
EC001504
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 195083
UL认证
认证ID: FILE E 195083
UL认证
认证ID: FILE E 195083
cUL认证
认证ID: FILE E 195083
GL
认证ID: 46016-03 HH
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
a8af46d4-c21c-4cb5-b418-9348cf4fc9a7
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.317千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PLC-BPT- 24DC/21
-
继电器底座
2900445
PLC-BPT- 24DC/ 1/SEN
-
继电器底座
2900262
PLC-BSC- 24DC/ 1/SEN
-
继电器底座
2966061
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT
-
继电器底座
2900449
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT
-
继电器底座
2966058
PLC-BSC- 24DC/21/SO46
-
继电器底座
2980458
RIF-0-BPT/1
-
继电器底座
2901873
RIF-0-BSC/ 1
-
继电器底座
2901872
优势
抗振动,抗冲击
RT III认证(防洗)
防磨损且耐用
可焊接到PCB上
AC输出时零电压切换
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助