实用信息
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
工业人工智能
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
耦合继电器
单个继电器和附件
RL-EE-IR/L- 48DC/4X21 - 单个继电器
RL-EE-IR/L- 48DC/4X21
-
单个继电器
1585381
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、4个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:48 V DC
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单个继电器
产品系列
ESSENTIAL edition
操作模式
100%工作因数
机械寿命
1x 10
7
次循环,大约
B
10d
100000 周
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离
绝缘
基础隔离
过电压类别
II
污染等级
2
数据管理状态
最近一次数据维护日期
20.11.2026
电气特性
供电回路间的电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
250 V AC
额定过电压
4 kV
输入数据
线圈侧
额定输入电压 U
N
48 V DC
输入电压范围
38.4 V DC ... 52.8 V DC
驱动和功能
单稳态
驱动(极性)
极化
U
N
下的典型输入电流
23 mA
U
N
的输入功耗
1.1 W
典型响应时间
12 ms
典型释放时间
7 ms
线圈电压
48 V DC
状态显示
LED (黄色)
输出数据
切换
触点类型
4个PDT
开关触点类型
单触点
触点材料
AgNi
最大切换电压
250 V AC
300 V DC
最小切换电压
12 V (10 mA)
极限持续电流
6 A
最大冲击电流
12 A (20 ms,常开触点)
最小切换电流
10 mA (12 V)
最大额定功率值(电阻负载)
144 W (24 V DC)
130 W (48 V DC)
90 W (60 V DC)
66 W (110 V DC)
88 W (220 V DC)
90 W (300 V DC)
1500 VA (250 V AC)
最低通断容量
0.12 W
开关容量
4 A (24 V (DC13))
2 A (250 V,AC15)
尺寸
宽度
21 mm
高度
27.5 mm
深度
35.7 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
RT I
≥ IP54
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
海拔
≤ 2000 m
标准和规范
标准/规程
IEC 61810-1
供电回路间的电气间隙和爬电距离
标准/规程
IEC 60664-1
商业数据
订货号
1585381
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DKF947
产品关键代码
DKF947
GTIN
4067923140639
单件重量(含包装)
31.9 g
单件重量(不含包装)
31.9 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
认证
cULus认证
认证ID: E172140
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
必选附件
RL-EE-RS-2-SC/4X21
-
继电器底座
1644104
ECOR-2-BSC3/4X21
-
继电器底座
2907521
ECOR-2-BSC2/4X21
-
继电器底座
1089994
ECOR-2-BSC2-RT/4X21
-
继电器底座
2908214
附件
RL-EE-2-RHM-1
-
继电器固定夹
1644129
RL-EE-2-RH-1
-
固定夹
1644127
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助