ECOR-2-BSC3/4X21
-
继电器底座
2907521
产品详情
| 产品类型 | 继电器型号 |
| 产品系列 | ESSENTIAL edition |
| 额定电压 UN | 300 V AC/DC |
| 额定电流IN | 12 A |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) | |
| 柔性导线横截面 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) | |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) | |
| 柔性导线横截面 | 2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) |
| 2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) | |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 27 mm |
| 高度 | 78.5 mm |
| 深度 (固定夹) | 86 mm (ECOR-RH-2) |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 85 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2907521 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 1 pc |
| 销售关键代码 | DKF313 |
| 产品关键代码 | DKF313 |
| GTIN | 4055626214382 |
| 单件重量(含包装) | 78.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 78.94 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
RL-EE-IR/L-230AC/2X21 - 单个继电器 1585360
-
RL-EE-IR/L-220DC/2X21 - 单个继电器 1585364
-
RL-EE-IR/L-125DC/2X21 - 单个继电器 1585366
-
RL-EE-IR/L-115AC/2X21 - 单个继电器 1585376
-
RL-EE-IR/L-110DC/2X21 - 单个继电器 1585379
-
RL-EE-IR/L- 48DC/2X21 - 单个继电器 1585385
-
RL-EE-IR/L- 24DC/2X21 - 单个继电器 1585389
-
RL-EE-IR/L- 24AC/2X21 - 单个继电器 1585399
-
RL-EE-IR/L- 12DC/2X21 - 单个继电器 1585415
-
RL-EE-IR/L-230AC/4X21 - 单个继电器 1585357
-
RL-EE-IR/L-220DC/4X21 - 单个继电器 1585361
-
RL-EE-IR/L-125DC/4X21 - 单个继电器 1585365
-
RL-EE-IR/L-115AC/4X21 - 单个继电器 1585372
-
RL-EE-IR/L-110DC/4X21 - 单个继电器 1585377
-
RL-EE-IR/L- 48DC/4X21 - 单个继电器 1585381
-
RL-EE-IR/L- 24DC/4X21 - 单个继电器 1585386
-
RL-EE-IR/L- 24AC/4X21 - 单个继电器 1585396
-
RL-EE-IR/L- 12DC/4X21 - 单个继电器 1585413
-
REL-IR-BL/L- 12DC/2X21 - 单个继电器 1109547
-
REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - 单个继电器 1032526
-
REL-IR-BL/L- 48DC/2X21 - 单个继电器 1109548
-
REL-IR-BL/L-110DC/2X21 - 单个继电器 1109550
-
REL-IR-BL/L-220DC/2X21 - 单个继电器 1109554
-
REL-IR-BL/L- 24AC/2X21 - 单个继电器 1109555
-
REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - 单个继电器 1109556
-
REL-IR-BL/L-230AC/2X21 - 单个继电器 1032530
-
REL-IR-BL-230AC/2X21 - 单个继电器 1032528
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - 单个继电器 1109557
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - 单个继电器 1032527
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - 单个继电器 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - 单个继电器 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - 单个继电器 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - 单个继电器 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - 单个继电器 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - 单个继电器 1109564
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - 单个继电器 1032531
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - 单个继电器 1032529