耦合继电器
单个继电器和附件
ECOR-2-BSC2-RT/4X21 - 继电器底座
ECOR-2-BSC2-RT/4X21
-
继电器底座
2908214
ECOR-2继电器底座,用于带四个转换触点的工业继电器,螺栓连接,用于安装在NS 35/7,5上
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
继电器型号
产品系列
ESSENTIAL edition
电气特性
额定电压 U
N
250 V AC/DC
额定电流I
N
5 A
连接数据
输入侧
连接方式
螺栓连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
柔性导线横截面
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
输出侧
连接方式
螺栓连接
剥线长度
8 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
柔性导线横截面
2x 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头)
2x 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头)
尺寸
产品尺寸
宽度
29.8 mm
高度
64.9 mm
深度 (固定夹)
63 mm (ECOR-RHM-2)
材料规格
颜色
交通灰色B (RAL 7043)
环境和真实条件
环境条件
环境温度(运行)
-25 °C ... 55 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 55 °C
安装
安装类型
DIN导轨安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2908214
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DKF313
产品关键代码
DKF313
GTIN
4055626289144
单件重量(含包装)
55.07 g
单件重量(不含包装)
50.5 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 10.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 113228
UL认证
认证ID: FILE E 113228
EAC
认证ID: RU C-DE.**08.B.01419
cULus认证
认证ID: E113228
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
必选附件
RL-EE-IR/L-230AC/4X21
-
单个继电器
1585357
RL-EE-IR/L-220DC/4X21
-
单个继电器
1585361
RL-EE-IR/L-125DC/4X21
-
单个继电器
1585365
RL-EE-IR/L-115AC/4X21
-
单个继电器
1585372
RL-EE-IR/L-110DC/4X21
-
单个继电器
1585377
RL-EE-IR/L- 48DC/4X21
-
单个继电器
1585381
RL-EE-IR/L- 24DC/4X21
-
单个继电器
1585386
RL-EE-IR/L- 24AC/4X21
-
单个继电器
1585396
RL-EE-IR/L- 12DC/4X21
-
单个继电器
1585413
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21
-
单个继电器
1109557
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21
-
单个继电器
1032527
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21
-
单个继电器
1109558
REL-IR-BL/L-110DC/4X21
-
单个继电器
1109560
REL-IR-BL/L-125DC/4X21
-
单个继电器
1109561
REL-IR-BL/L-220DC/4X21
-
单个继电器
1109562
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21
-
单个继电器
1109563
REL-IR-BL/L-115AC/4X21
-
单个继电器
1109564
REL-IR-BL/L-230AC/4X21
-
单个继电器
1032531
REL-IR-BL-230AC/4X21
-
单个继电器
1032529
附件
DB 50- 90 BU
-
桥接
2821180
DB 50- 90 BK
-
桥接
2820916
DB 50- 90 GY
-
桥接
2820929
RL-EE-2-RHM-1
-
继电器固定夹
1644129
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助