RL-EE-RS-2-SC/4X21
-
继电器底座
1644104
产品详情
| 产品类型 | 继电器型号 |
| 产品系列 | ESSENTIAL edition |
| 额定电压 UN | 250 V AC/DC |
| 额定电流IN | 最大 12 A (取决于应用/组装) |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 螺纹 | M2,5 |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 2.5 mm² (带冷压头) |
| 0.5 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) | |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 12 (刚性) |
| 20 ... 14 (柔性) | |
| 紧固扭矩 | 0.4 Nm ... 0.5 Nm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 25 mm |
| 高度 | 78 mm |
| 深度 | 56 mm |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -20 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 70 °C |
| CE | |
| 证书 | CE合规 |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | IEC/EN 60664-1 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1644104 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DKF313 |
| 产品关键代码 | DKF313 |
| GTIN | 4067923173231 |
| 单件重量(含包装) | 63.1 g |
| 单件重量(不含包装) | 57.4 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - 单个继电器 1032527
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - 单个继电器 1032529
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - 单个继电器 1032531
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - 单个继电器 1109557
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - 单个继电器 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - 单个继电器 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - 单个继电器 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - 单个继电器 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - 单个继电器 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - 单个继电器 1109564
-
RL-EE-IR/L-230AC/4X21 - 单个继电器 1585357
-
RL-EE-IR/L-220DC/4X21 - 单个继电器 1585361
-
RL-EE-IR/L-125DC/4X21 - 单个继电器 1585365
-
RL-EE-IR/L-115AC/4X21 - 单个继电器 1585372
-
RL-EE-IR/L-110DC/4X21 - 单个继电器 1585377
-
RL-EE-IR/L- 48DC/4X21 - 单个继电器 1585381
-
RL-EE-IR/L- 24DC/4X21 - 单个继电器 1585386
-
RL-EE-IR/L- 24AC/4X21 - 单个继电器 1585396
-
RL-EE-IR/L- 12DC/4X21 - 单个继电器 1585413
-
RL-EE-2-RH-1 - 固定夹 1644127
-
RL-EE-2-RH - 固定夹 1644134
-
ECOR-RHM-2L - 继电器固定夹 1047026
-
RL-EE-2-RHM-1 - 继电器固定夹 1644129
-
DP-12-220 DC - 可插拔模块 2907517
-
LV-120-230AC/110DC - 可插拔模块 2833738
-
V-120-230UC - 可插拔模块 2833880
-
RC-120-230UC - 可插拔模块 2833767
-
MP 1 - 标签 2833631
-
DB 50- 90 BU - 桥接 2821180
-
DB 50- 90 BK - 桥接 2820916
-
DB 50- 90 GY - 桥接 2820929
-
LDP- 12- 24DC - 可插拔模块 2833657