耦合继电器
单个继电器和附件
DP-12-220 DC - 可插拔模块
DP-12-220 DC
-
可插拔模块
2907517
可插拔模块,带续流二极管,极性:A1+、A2-,输入电压:12 V DC ... 220 V DC ±20%
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
可插拔模块
产品系列
ESSENTIAL edition
输入数据
输入电压范围
12 V DC ... 220 V DC
保护电路
续流二极管
安装
安装类型
插拔式安装
组装说明
可插入继电器底座
安装位置
任意
商业数据
订货号
2907517
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DKF346
产品关键代码
DKF346
GTIN
4055626214344
单件重量(含包装)
2.54 g
单件重量(不含包装)
2.46 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
cUL认证
认证ID: E140324
UL认证
认证ID: E140324
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.208千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助