MP 1 - 标签
MP 1
-
标签
2833631
设备标识,标识区域6x15mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标识材料
尺寸
宽度
15.60 mm
高度
9.00 mm
深度
9.70 mm
材料规格
颜色
白色
商业数据
订货号
2833631
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DKF345
产品关键代码
DKF345
GTIN
4017918933715
单件重量(含包装)
0.65 g
单件重量(不含包装)
0.65 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
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
0.044千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助