ECOR-2-BSC2/4X21
-
继电器底座
1089994
产品详情
| 操作注意事项 | 由于无法保证安全隔离,请勿用于从其他电路中分离出SELV / PELV电路。 |
| 操作注意事项 | 输出不适合切换不同的外部导体。 |
| 操作注意事项 | 系统安装人员必须确保产品的防触电保护(电压 > 25 V AC/60 V DC时)。产品是一台没有防直接接触保护的内置式设备。 |
| 操作注意事项 | 在导轨方向与相邻模块之间至少有一个基本绝缘级别。如果应用对于绝缘(强化绝缘)有更高的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)实现更高程度的绝缘。 |
| 产品类型 | 继电器型号 |
| 产品系列 | ESSENTIAL edition |
| 操作模式 | 100%工作因数 |
| 绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 过电压类别 | II |
| 污染等级 | 2 |
| 测试电压继电器线圈/继电器触点 | 2.5 kVrms (50 Hz,1 min) |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 额定绝缘电压 | 250 V AC |
| 额定过电压 | 2.5 kV |
| 额定输入电压 UN | ≤ 230 V AC/DC |
| ≤ 230 V AC/DC |
| 输入侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 输出侧 | |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 7 mm |
| 螺纹 | M3 |
| 刚性导线横截面 | 0.2 mm² ... 4 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.2 mm² ... 2.5 mm² (不带冷压头) |
| 0.2 mm² ... 1.5 mm² (带冷压头) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 12 |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.7 Nm |
| 产品尺寸 | |
| 宽度 | 27 mm |
| 高度 | 75 mm |
| 深度 (固定夹) | 84 mm (使用固定夹) |
| 颜色 | 交通灰色B (RAL 7043) |
| 环境条件 | |
| 保护等级 | IP20 (DIN EN 60529) |
| 保护等级 (安装位置) | ≥ IP54 (安装位置) |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C |
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 85 °C |
| 海拔 | ≤ 2000 m |
| 供电回路间的电气间隙和爬电距离 | |
| 标准/规程 | DIN EN 50178 |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1089994 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 销售关键代码 | DKF312 |
| 产品关键代码 | DKF312 |
| GTIN | 4055626897837 |
| 单件重量(含包装) | 64 g |
| 单件重量(不含包装) | 64 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
REL-IR-BL/L- 12DC/4X21 - 单个继电器 1109557
-
REL-IR-BL/L- 48DC/4X21 - 单个继电器 1109558
-
REL-IR-BL/L-110DC/4X21 - 单个继电器 1109560
-
REL-IR-BL/L-125DC/4X21 - 单个继电器 1109561
-
REL-IR-BL/L-220DC/4X21 - 单个继电器 1109562
-
REL-IR-BL/L- 24AC/4X21 - 单个继电器 1109563
-
REL-IR-BL/L-115AC/4X21 - 单个继电器 1109564
-
REL-IR-BL-230AC/4X21 - 单个继电器 1032529
-
REL-IR-BL/L-230AC/4X21 - 单个继电器 1032531
-
REL-IR-BL/L- 24DC/4X21 - 单个继电器 1032527
-
REL-IR-BL/L- 24DC/2X21 - 单个继电器 1032526
-
REL-IR-BL/L-230AC/2X21 - 单个继电器 1032530
-
REL-IR-BL-230AC/2X21 - 单个继电器 1032528
-
REL-IR-BL/L- 12DC/2X21 - 单个继电器 1109547
-
REL-IR-BL/L- 48DC/2X21 - 单个继电器 1109548
-
REL-IR-BL/L-110DC/2X21 - 单个继电器 1109550
-
REL-IR-BL/L-220DC/2X21 - 单个继电器 1109554
-
REL-IR-BL/L- 24AC/2X21 - 单个继电器 1109555
-
REL-IR-BL/L-115AC/2X21 - 单个继电器 1109556