MP 2 - 标签
MP 2
-
标签
2833644
设备标识,标识区域9x25mm
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
标识材料
尺寸
宽度
26.00 mm
高度
9.00 mm
深度
8.60 mm
材料规格
颜色
白色
商业数据
订货号
2833644
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DKF345
产品关键代码
DKF345
GTIN
4017918933722
单件重量(含包装)
0.84 g
单件重量(不含包装)
0.745 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
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
0.044千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助