电源端子,最多用于4个电位输入,可安装在 NS 35/7.5导轨上
单个继电器和附件
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
PLC-ESK GY
- 电源接线端子
PLC-ESK GY
- 电源接线端子
2966508
REL-FO/LD-24DC/1X21MS
- 单个继电器
REL-FO/LD-24DC/1X21MS
- 单个继电器
1308302
带机械式开关位置指示器的“热”插拔微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 续流二极管, 输入电压: 24 V DC
REL-IR-BL/L-110DC/2X21
- 单个继电器
REL-IR-BL/L-110DC/2X21
- 单个继电器
1109550
插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,2个转换触点,测试按钮,状态LED,机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:110 V DC
FBST 50-PLC BU
- 单个插入式桥接件
FBST 50-PLC BU
- 单个插入式桥接件
1081051
单个插入式桥接件, 长度: 50 mm, 颜色: 蓝色
REL-IR-BL/L- 12DC/2X21
- 单个继电器
REL-IR-BL/L- 12DC/2X21
- 单个继电器
1109547
插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,2个转换触点,测试按钮,状态LED,机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:12 V DC
REL-IR-BL/L-125DC/4X21
- 单个继电器
REL-IR-BL/L-125DC/4X21
- 单个继电器
1109561
插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,4个转换触点,测试按钮,状态LED,机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:125 V DC
REL-MR-110DC/21HC
- 单个继电器
REL-MR-110DC/21HC
- 单个继电器
2961338
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压110 V DC
REL-IR-BL/L-115AC/4X21
- 单个继电器
REL-IR-BL/L-115AC/4X21
- 单个继电器
1109564
插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,4个转换触点,测试按钮,状态LED,机械开关位置指示器,输入电压:115 V AC
REL-FO/L-24DC/1X21
- 单个继电器
REL-FO/L-24DC/1X21
- 单个继电器
1308188
插拔式微型继电器, FASTON连接, 1个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 输入电压: 24 V DC
RIF-T3-24UC
- 定时继电器
RIF-T3-24UC
- 定时继电器
2902647
插拔式模块,用于扩展继电器模块以构建时间继电器,3项时间功能,4个时间范围,可安装到RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,输入电压:12 V DC ... 24 V DC
优势
- 继电器易于更换,系统可用性高
- 采用全套附件和即插即用布线解决方案,节省布线时间
- 适用于继电器系统的实用电位分配系统(如插拔式桥接件),实现高效安装
- 使用配套标识材料进行清晰标识
适用于高安全需求场合操作和开关的辅助继电器
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势:
- 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
- 紧凑型设计,节省安装空间
- 采用预制连接器,调试更轻松