具有机械联锁触点的安全继电器符合DIN EN 61810-3要求,触点类型:2个转换触点,多层金触点。如果电路设计为1个常开触点/1个常闭触点,则符合DIN EN 61810-3标准A类要求。
单个继电器和附件
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X
- 安全继电器
REL-SR- 24DC/2X21/AU/FG X
- 安全继电器
1739913
ECOR-RH-1L
- 继电器固定夹
ECOR-RH-1L
- 继电器固定夹
2907524
继电器支架,带弹出功能和内置设备标记区域 (7.5 x 15 mm),适用于ECOR-1继电器底座,可用于16 mm高的微型开关继电器和固态继电器
FBST 6-PLC RD
- 单个插入式桥接件
FBST 6-PLC RD
- 单个插入式桥接件
2966236
单个插入式桥接件, 位数: 2, 额定电流: 6 A, 长度: 6 mm, 颜色: 红色
RIF-RH-1-H
- 固定夹
RIF-RH-1-H
- 固定夹
2904468
继电器支架,带弹出功能和标识材料支架,适用于RIF-1继电器底座,用于25 mm高的微型大功率继电器和固态继电器
REL-MR-BL- 24DC/21HC
- 单个继电器
REL-MR-BL- 24DC/21HC
- 单个继电器
2906285
插拔式微型功率继电器,基本设计型,带有功率触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压24 V DC
FBST 50-PLC RD
- 单个插入式桥接件
FBST 50-PLC RD
- 单个插入式桥接件
1081050
单个插入式桥接件, 额定电流: 32 A, 长度: 50 mm, 颜色: 红色
ECOR-RH-2L
- 继电器固定夹
ECOR-RH-2L
- 继电器固定夹
1051972
继电器固定夹,带弹出功能和标记区域(8 x 25mm),适用ECOR-2继电器底座,用于29 mm高的工业继电器
FBST 6-PLC BU
- 单个插入式桥接件
FBST 6-PLC BU
- 单个插入式桥接件
2966812
单个插入式桥接件, 位数: 2, 额定电流: 6 A, 长度: 6 mm, 颜色: 蓝色
REL-MR- 24DC/21-21/MS
- 单个继电器
REL-MR- 24DC/21-21/MS
- 单个继电器
2987943
插拔式微型继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,机械开关位置显示,状态LED,续流二极管,极性A1+,A2,输入电压24 V DC
ECOR-1-BSC2/FO/1X21
- 继电器底座
ECOR-1-BSC2/FO/1X21
- 继电器底座
1308331
ECOR-1继电器底座,用于FASTON继电器, 叉形电缆端头, 1个转换触点, 输入电压 230 V AC
优势
- 继电器易于更换,系统可用性高
- 采用全套附件和即插即用布线解决方案,节省布线时间
- 适用于继电器系统的实用电位分配系统(如插拔式桥接件),实现高效安装
- 使用配套标识材料进行清晰标识
适用于高安全需求场合操作和开关的辅助继电器
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势:
- 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
- 紧凑型设计,节省安装空间
- 采用预制连接器,调试更轻松