耦合继电器
单个继电器和附件
ECOR-1-BSC2/FO/1X21 - 继电器底座
ECOR-1-BSC2/FO/1X21
-
继电器底座
1308331
ECOR-1继电器底座,用于FASTON继电器, 叉形电缆端头, 1个转换触点
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
由于无法保证安全隔离,请勿用于从其他电路中分离出SELV / PELV电路。
操作注意事项
系统安装人员必须确保产品的防触电保护(电压 > 25 V AC/60 V DC时)。产品是一台没有防直接接触保护的内置式设备。
操作注意事项
在DIN导轨方向上的相邻模块之间进行基础绝缘。如果应用对于绝缘(强化绝缘)有更高的要求,则必须采用适当的措施(例如隔板)实现更高程度的绝缘。
操作注意事项
所有未使用的螺钉连接都必须以紧固扭矩拧紧。
产品属性
产品类型
继电器型号
产品系列
ESSENTIAL edition
绝缘特性: 供电回路间的电气间隙和爬电距离
绝缘
基础隔离
过电压类别
II
污染等级
2
电气特性
额定电流I
N
最大 12 A (取决于应用/组装)
测试电压 (线圈/触点)
4 kV
rms
(50 Hz,1分钟,线圈/触点)
测试电压 (打开的触点)
1 kV
rms
(50 Hz,1分钟,打开的触点)
供电回路间的电气间隙和爬电距离
额定绝缘电压
250 V AC
额定过电压
2.5 kV
连接数据
连接方式
叉形电缆端头
剥线长度
7 mm
螺纹
M3
刚性导线横截面
0.4 mm² ... 1.5 mm²
柔性导线横截面
0.4 mm² ... 1.5 mm²
可连接导向横截面 AWG
21 ... 16
紧固扭矩
0.5 Nm ... 1 Nm
尺寸
产品尺寸
宽度
15.7 mm
高度
71 mm
深度
35.6 mm
材料规格
颜色
交通灰色B (RAL 7043)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
IP20
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 70 °C
认证
CE
证书
CE合规
UKCA
证书
UKCA合规
标准和规范
标准/规程
IEC 60664-1
供电回路间的电气间隙和爬电距离
标准/规程
IEC 60664-1
安装
安装类型
DIN导轨安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
1308331
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DKF312
产品关键代码
DKF312
GTIN
4063151559410
单件重量(含包装)
26.93 g
单件重量(不含包装)
26.57 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371603
ECLASS-15.0
27371603
ETIM
ETIM 10.0
EC001456
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 113228
UL认证
认证ID: FILE E 113228
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.293千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
REL-FO/L-24DC/1X21
-
单个继电器
1308188
REL-FO/L-110DC/1X21
-
单个继电器
1308299
REL-FO/L-120AC/1X21
-
单个继电器
1308310
REL-FO/L-230AC/1X21
-
单个继电器
1308317
REL-FO/LD-24DC/1X21MS
-
单个继电器
1308302
REL-FO/LD-110DC/1X21/MS
-
单个继电器
1308300
REL-FO/LRC-120AC/1X21/MS
-
单个继电器
1308327
REL-FO/LRC-230AC/1X21/MS
-
单个继电器
1308323
附件
ECOR-FO-RH-1H
-
固定夹
1325205
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助