耦合继电器
单个继电器和附件
ECOR-RH-2L - 继电器固定夹
ECOR-RH-2L
-
继电器固定夹
1051972
继电器固定夹,带弹出功能和标记区域(8 x 25mm),适用ECOR-2继电器底座,用于29 mm高的工业继电器
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固定夹
产品系列
ESSENTIAL edition
尺寸
宽度
26.5 mm
高度
30.2 mm
深度
51.6 mm
材料规格
颜色
橙色 (RAL 2003)
标识材料
塑料
阻燃等级,符合UL 94
V0
商业数据
订货号
1051972
包装单位
10 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DKF347
产品关键代码
DKF347
GTIN
4055626674841
单件重量(含包装)
4.43 g
单件重量(不含包装)
4.39 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
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
0.179千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助