RIF-RHM-1-H
- 继电器固定夹
RIF-RHM-1-H
- 继电器固定夹
2905985
继电器固定支架,接线型号,适用于RIF-1继电器底座,可用于25 mm高的八路微型电源继电器
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
继电器固定支架,接线型号,适用于RIF-1继电器底座,可用于25 mm高的八路微型电源继电器
继电器固定支架,接线型号,适用于RIF-2继电器底座
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻和黄色发光二极管,输入电压:120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %
插拔式微型功率继电器,带用于峰值达到130 A的大冲击电流的功率触点,1个常开触点,输入电压:24 V DC
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,2个PDT,输入电压12 V DC
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,2个PDT,输入电压230 V AC
基本型“热”插拔工业继电器,带功率触点、4个转换触点、测试按钮、机械开关位置指示器,极性A1+、A2-,输入电压:230 V AC
插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,2个转换触点,测试按钮,状态LED,机械开关位置指示器,输入电压:24 V AC
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带续流二极管和黄色发光二极管,极性:A1+、A2-,输入电压:110 V DC ±20 %
插拔式工业继电器,基本型设计,带功率触点,4个转换触点,测试按钮,状态LED,机械开关位置指示器,输入电压:24 V AC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: