耦合继电器
单个继电器和附件
REL-MR- 24DC/1IC - 单个继电器
REL-MR- 24DC/1IC
-
单个继电器
2961341
插拔式微型功率继电器,带用于峰值达到130 A的大冲击电流的功率触点,1个常开触点,输入电压:24 V DC
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单个继电器
套件包括
2909884 RIF-1-RPT-LDP-24DC/1IC
操作模式
100%工作因数
机械寿命
3x 10
7
开关次数
绝缘特性
绝缘
安全隔离,增强型绝缘
过电压类别
III
污染等级
3
数据管理状态
最近一次数据维护日期
03.07.2026
电气特性
额定条件下的最大功耗
0.41 W
测试电压 (线圈/触点)
5 kV AC (50 Hz,1分钟,线圈/触点)
额定绝缘电压
250 V AC
额定过电压
6 kV
输入数据
线圈侧
额定输入电压 U
N
24 V DC
输入电压范围
19.2 V DC ... 54 V DC
以U
N
为参考的输入电压范围
参见曲线图
驱动和功能
单稳态
驱动(极性)
无极性
U
N
下的典型输入电流
17 mA
典型响应时间
8 ms
典型释放时间
3 ms
线圈电阻
1440 Ω ±10 % (20 °C)
输出数据
切换
触点类型
1个N/O 触点
开关触点类型
单触点
触点材料
AgSnO
最大切换电压
250 V AC/DC
最小切换电压
12 V (100 mA)
极限持续电流
16 A
最大冲击电流
80 A (20 ms)
130 A (峰值,容性负载,230 V AC, 24 μF)
最小切换电流
100 mA (用于12 V DC)
最大额定功率值(电阻负载)
384 W (24 V DC)
58 W (可用于48 V DC)
48 W (可用于60 V DC)
50 W (可用于110 V DC)
80 W (可用于220 V DC)
4000 VA (可用于250 V AC)
最低通断容量
1200 mW
开关容量
2 A (24 V、DC13时)
0.2 A (110 V、DC13时)
0.2 A (250 V、DC13时)
6 A (24 V、AC15时)
6 A (120 V、AC15时)
6 A (250 V、AC15时)
符合UL 508的电机负载
1/2 HP,120 V AC (常开触点)
1 HP, 250 V AC (常开触点)
连接数据
连接方式
插拔/焊接
尺寸
产品尺寸
宽度
12.7 mm
高度
29 mm
深度
15.7 mm
材料规格
颜色
白色 (RAL 9010)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
RT II
环境温度(运行)
-40 °C ... 85 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
海拔
≤ 2000 m
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
标准和规范
标准/规程
EN 50178
EN 61810-1
安装
安装类型
插拔式安装
组装说明
可无间隙排列(> 70 °C ≥ 2.5 mm)
安装位置
任意
商业数据
订货号
2961341
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK6931
产品关键代码
DK6931
GTIN
4017918187569
单件重量(含包装)
15.1 g
单件重量(不含包装)
12.815 g
原产地
AT
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 228652
UL认证
认证ID: FILE E 228652
VDE Zeichengenehmigung
认证ID: 40048281
cULus认证
认证ID: E172140
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
0.147千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PLC-BPT- 24DC/ 1IC/ACT
-
继电器底座
2900260
PLC-BSC- 24DC/ 1IC/ACT
-
继电器底座
2967837
优势
线圈和触点之间安全隔离
根据型号不同,最大防护等级可达RT III(防洗)
触点最大功率达16 A
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助