您正在浏览的内容是为中国量身定制的。 查看美国的内容 | 选择另一个国家

RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 可插拔模块
2900944

可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻和黄色发光二极管,输入电压:120 V AC... 230 V AC / 110 V DC ±20 %

该产品需搭配其他产品才可正常运行。 必选附件

产品详情









适配产品