RIF-4-BSC/3X21
-
继电器底座
2900960
产品详情
| 产品类型 | 继电器型号 |
| 产品系列 | RIFLINE complete |
| 额定电压 UN | 440 V AC |
| 250 V DC | |
| 额定电流IN | 最大 13 A (取决于应用/组装) |
| 保护电路 | 取决于选定的输入/抑制器模块 |
| 连接方式 | 螺钉连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 刚性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.5 mm² ... 4 mm² |
| 0.5 mm² ... 4 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 柔性导线横截面(2条具有相同横截面的导线) | 0.5 mm² ... 2.5 mm² |
| 0.5 mm² ... 1.5 mm² (带塑料绝缘套管的TWIN套管) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 20 ... 10 (刚性) |
| 20 ... 12 (柔性) | |
| 紧固扭矩 | 0.5 Nm ... 0.6 Nm |
| 宽度 | 44 mm |
| 高度 | 96 mm |
| 深度 固定夹 | 91 mm (使用固定夹) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V2 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 85 °C (取决于应用/组装) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 2900960 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK6515 |
| 产品关键代码 | DK6515 |
| GTIN | 4046356733182 |
| 单件重量(含包装) | 95.65 g |
| 单件重量(不含包装) | 89.5 g |
| 原产地 | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
REL-PR1-24DC/1/MB - 单个继电器 2908040
-
REL-PR1- 48DC/1/MB - 单个继电器 2908613
-
REL-PR1-110DC/1/MB - 单个继电器 2908044
-
REL-PR1-220DC/1/MB - 单个继电器 2908046
-
REL-PR1-230AC/1/MB - 单个继电器 2908047
-
REL-PR3- 24DC/3X21 - 单个继电器 2903702
-
REL-PR3- 24AC/3X21 - 单个继电器 2903703
-
REL-PR3-120AC/3X21 - 单个继电器 2903704
-
REL-PR3-230AC/3X21 - 单个继电器 2903705
-
REL-PR3- 24DC/3X1 - 单个继电器 2903706
-
REL-PR3- 24AC/3X1 - 单个继电器 2903707
-
REL-PR3-120AC/3X1 - 单个继电器 2903708
-
REL-PR3-230AC/3X1 - 单个继电器 2903709
-
FBS 2-6 - 插拔式桥接件 3030336
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件 3032237
-
STP 5-2 - 标记槽 0800967
-
RIF-RH-4 - 固定夹 2900956
-
RIF-RHM-4 - 固定夹 2905983
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - 可插拔模块 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - 可插拔模块 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - 可插拔模块 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - 可插拔模块 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - 可插拔模块 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 可插拔模块 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - 可插拔模块 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - 可插拔模块 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - 可插拔模块 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - 可插拔模块 2900951
-
RIF-T3-24UC - 定时继电器 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - 可插拔模块 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - 可插拔模块 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798