耦合继电器
通用型工业继电器系统
RIF-BR-12-230 AC - 可插拔模块
RIF-BR-12-230 AC
-
可插拔模块
2907060
插拔式模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带桥式整流器,输入电压:12 V AC ... 230 V AC
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
可插拔模块
产品系列
RIFLINE complete
输入数据
输入电压范围
12 V AC ... 230 V AC
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
安装
安装类型
插拔式安装
组装说明
可插入继电器底座
安装位置
任意
商业数据
订货号
2907060
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK6545
产品关键代码
DK6545
GTIN
4055626181189
单件重量(含包装)
3.2 g
单件重量(不含包装)
3 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
CSA
认证ID: 76787
UL认证
认证ID: FILE E 113228
DNV
认证ID: TAA000018V
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
已知的豁免条款
7(a), 7(c)-I
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
Lead
(CAS编号: 7439-92-1)
SCIP
aad1f847-d3cf-4a1a-bdc9-3abd74691b44
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.161千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
RIF-1-BSC/2X21
-
继电器底座
2900930
RIF-1-BPT/2X21
-
继电器底座
2900931
RIF-2-BSC/4X21
-
继电器底座
2900932
RIF-2-BPT/4X21
-
继电器底座
2900934
RIF-3-BSC/3X21
-
继电器底座
2900936
RIF-3-BPT/3X21
-
继电器底座
2900938
RIF-4-BSC/3X21
-
继电器底座
2900960
RIF-4-BPT/3X21
-
继电器底座
2900961
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助