耦合继电器
单个继电器和附件
REL-PR1-24DC/1/MB - 单个继电器
REL-PR1-24DC/1/MB
-
单个继电器
2908040
带功率触点的插入式大功率继电器,专用于开关高DC负载,1个常开触点,熄弧磁铁,线圈电压:24 V DC
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单个继电器
操作模式
100%工作因数
机械寿命
约 2x 10
7
次
绝缘特性
过电压类别
III
污染等级
3
数据管理状态
最近一次数据维护日期
01.04.2026
电气特性
使用寿命,电气方面
参见曲线图
额定条件下的最大功耗
1.68 W
测试电压 (线圈/触点)
2.5 kV (50 Hz,1分钟,线圈/触点)
额定过电压
4 kV
输入数据
线圈侧
额定输入电压 U
N
24 V DC
输入电压范围
20.4 V DC ... 26.4 V DC
以U
N
为参考的输入电压范围
参见曲线图
驱动和功能
单稳态
驱动(极性)
无极性
U
N
下的典型输入电流
70 mA
典型响应时间
20 ms
典型释放时间
15 ms
输出数据
切换
触点类型
1个N/O 触点
开关触点类型
单触点
触点材料
AgNi
最大切换电压
440 V AC
250 V DC
最小切换电压
5 V (当24 mA时)
极限持续电流
16 A
最大冲击电流
50 A (20 ms)
30 A (4 s)
最小切换电流
5 mA (24 V)
最大额定功率值(电阻负载)
384 W (24 V DC)
744 W (可用于48 V DC)
900 W (可用于60 V DC)
1540 W (可用于110 V DC)
2640 W (可用于220 V DC)
4000 VA (可用于250 V AC)
最低通断容量
120 mW
开关容量
1 A (220 V,DC13)
1.5 A (240 V,AC15)
16 A (24 V DC,L/R = 40 ms)
12 A (48 V DC,L/R = 40 ms)
9.5 A (60 V DC,L/R = 40 ms)
5.4 A (110 V DC,L/R = 40 ms)
3 A (220 V DC,L/R = 40 ms)
2.7 A (250 V DC,L/R = 40 ms)
连接数据
连接方式
直插式连接
尺寸
产品尺寸
宽度
38.6 mm
高度
36.1 mm
深度
45.5 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
RT I
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
IEC 61810
安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2908040
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK6961
产品关键代码
DK6961
GTIN
4055626266473
单件重量(含包装)
83.4 g
单件重量(不含包装)
83.1 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
CSA
认证ID: 256725
cULus认证
认证ID: E172140
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
1.531千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
RIF-4-BPT/3X21
-
继电器底座
2900961
RIF-4-BSC/3X21
-
继电器底座
2900960
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助