STP 5-2
-
标记槽
0800967
标记槽, 卡接到STTB 2,5、STTB 4、PTTB 2,5和PTTB 4双层回拉式弹簧端子,可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记, 灰色 (RAL 7042), 未标识, 安装方式: 插拔式, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 5 mm
产品详情
| 产品类型 | 标记条支架 |
| 宽度 | 5.00 mm |
| 高度 | 24.90 mm |
| 深度 | 28.60 mm |
| 文本框 | |
| 文本框宽度 | 5 mm |
| 文本框高度 | 10.5 mm |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 | V2 |
| 基座材料 | PA |
| 绝缘材料相对温度指数(电气,UL 746 B) | 125 °C |
| 材质 | 不含硅及卤素 |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 100 °C |
| 建议环境温度(存储/运输) | 23 °C |
| 建议湿度(存储/运输) | 50 % |
| 安装类型 | 插拔式 |
| 订货号 | 0800967 |
| 包装单位 | 100 pc |
| 最小订货量 | 100 pc |
| 销售关键代码 | BG211A |
| 产品关键代码 | BG211A |
| GTIN | 4017918138776 |
| 单件重量(含包装) | 0.48 g |
| 单件重量(不含包装) | 0.483 g |
| 原产地 | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281105 |
| ECLASS-15.0 | 27281105 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002248 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
| EF3.1 气候变化 | |
| CO2e 千克 | 0.003千克二氧化碳当量 |
适配产品
-
-
UCT-TMF 5 - 用于端子的标记条 0828744
-
UC-TM 5 - 用于端子的标记条 0818108
-
UC-TMF 5 - 用于端子的标记条 0818153
-
ZB 5 :UNBEDRUCKT - 快速标记条 1050004
-
ZB 5,LGS:( 1-100/VERP) - 快速标记条 1051867
-
ZB 5,LGS:1-9 - 快速标记条 1050127
-
ZB 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050017
-
ZB 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条 0800035
-
ZB 5,LGS:GLEICHE ZAHLEN - 快速标记条 1050033
-
ZB 5,LGS:GROSSBUCHST. - 快速标记条 1050059
-
ZB 5,LGS:L1-N,PE - 快速标记条 1050415
-
ZB 5,LGS:SYMBOLE - 快速标记条 1050091
-
ZB 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条 0800019
-
ZB 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条 1050020
-
ZB 5,QR:GERADE ZAHLEN - 快速标记条 1052811
-
ZB 5,QR:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条 1052824
-
ZBF 5:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808642
-
ZB 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条 5060906
-
ZBF 5/WH-100:UNBEDRUCKT - 快速标记条,扁平型 0808668
-
ZB 5 CUS - 快速标记条 0824962
-
UC-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0824581
-
UCT-TM 5 CUS - 用于端子的标记条 0829595
-
STP 5-2-ZB - 标记槽 3037643
-
GBS 5-25X12 - 标记端子的组标识标签 0810588
-
GBS 5-25X5 - 标记端子的组标识标签 0829126
-
ZBF 5 CUS - 快速标记条,扁平型 0825025
-
ZBF 5,LGS:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808671
-
ZBF 5,QR:FORTL.ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0808697
-
ZBF 5,LGS:GERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810821
-
ZBF 5,LGS:UNGERADE ZAHLEN - 快速标记条,扁平型 0810863
-
UC-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0824638
-
UCT-TMF 5 CUS - 用于端子的标记条 0829658
优势
使用标记条支架,增加了已接线端子的标识区域面积
根据型号不同,标记条支架插入上层端子的固定件中