STP 5-2-ZB - 标记槽
3037643

标记槽, 卡接到ST 2,5回拉式弹簧端子,可使用UC-TM 5、UC-TMF 5、UCT-TM 5、UCT-TMF 5、ZB 5或ZBF 5进行标记, 灰色, 未标识, 安装方式: 锁扣, 文本框高度: 10.5 mm, 文本框宽度: 5 mm

产品详情








适配产品



优势

标识端子可插在ST回拉式弹簧接线端子的中央标记槽上,标识面积扩大一倍,详见下图