耦合继电器
单个继电器和附件
REL-PR3- 24DC/3X21 - 单个继电器
REL-PR3- 24DC/3X21
-
单个继电器
2903702
插拔式大功率继电器,带功率触点,3个转换触点,线圈电压:24 V DC
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
说明
操作注意事项
输出不适合切换不同的外部导体。
操作注意事项
由于无法保证安全隔离,请勿用于从其他电路中分离出SELV / PELV电路。
产品属性
产品类型
单个继电器
套件包括
2903278 RIF-4-RPT-LDP-24DC/3X21
操作模式
100%工作因数
机械寿命
约 10
7
开关次数
绝缘特性
绝缘
基础隔离
过电压类别
III
污染等级
3
数据管理状态
最近一次数据维护日期
01.04.2026
电气特性
使用寿命,电气方面
参见曲线图
额定条件下的最大功耗
1.34 W
测试电压 (线圈/触点)
2.5 kV
rms
(50 Hz,1分钟,线圈/触点)
测试电压 (转换触点/转换触点)
2.5 kV
rms
(50 Hz,1分钟,转换触点/转换触点)
额定绝缘电压
250 V AC
额定过电压
4 kV
输入数据
线圈侧
额定输入电压 U
N
24 V DC
输入电压范围
20.4 V DC ... 26.4 V DC (参见曲线图)
驱动和功能
单稳态
驱动(极性)
无极性
U
N
下的典型输入电流
56 mA
U
N
的输入功耗
1.35 W
典型响应时间
20 ms
典型释放时间
15 ms
线圈电阻
430 Ω ±10 %
输出数据
切换
触点类型
3个转换触点
开关触点类型
单触点
触点材料
AgNi
最大切换电压
440 V AC
250 V DC
最小切换电压
10 V (当24 mA时)
极限持续电流
16 A
最大冲击电流
50 A (20 ms,常开触点)
最小切换电流
10 mA (24 V)
最大额定功率值(电阻负载)
384 W (24 V DC)
124 W (可用于48 V DC)
108 W (可用于60 V DC)
52 W (可用于110 V DC)
70 W (可用于220 V DC)
4000 VA (可用于250 V AC)
4000 VA (440 V AC时)
3相电机负载
1500 W (400 V、AC3时)
符合UL 508的电机负载
1/3 HP, 120 V AC(单相交流电机)
1/2 HP, 240 V AC(单相交流电机)
1/2 HP, 240 V AC(三相电感电机)
连接数据
连接方式
直插式连接
尺寸
产品尺寸
宽度
38.6 mm
高度
36.1 mm
深度
45.5 mm
环境和真实条件
环境条件
保护等级
RT I
保护等级 (安装位置)
≥ IP54 (安装位置)
环境温度(运行)
-40 °C ... 70 °C
环境温度(存放/运输)
-40 °C ... 85 °C
海拔
≤ 2000 m
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
标准和规范
标准/规程
IEC 60664
IEC 61810
安装
安装位置
任意
商业数据
订货号
2903702
包装单位
1 pc
最小订货量
1 pc
销售关键代码
DK6965
产品关键代码
DK6965
GTIN
4046356759144
单件重量(含包装)
85 g
单件重量(不含包装)
85 g
原产地
PL
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371601
ECLASS-15.0
27371601
ETIM
ETIM 10.0
EC001437
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
CSA
认证ID: 256725
cULus认证
认证ID: E172140
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
1.798千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
RIF-4-BPT/3X21
-
继电器底座
2900961
RIF-4-BSC/3X21
-
继电器底座
2900960
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助