耦合继电器
通用型工业继电器系统
RIF-RHM-2 - 继电器固定夹
RIF-RHM-2
-
继电器固定夹
2905984
继电器固定支架,接线型号,适用于RIF-2继电器底座
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
固定夹
产品系列
RIFLINE complete
材料规格
标识材料
导线
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
商业数据
订货号
2905984
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK6546
产品关键代码
DK6546
GTIN
4055626013329
单件重量(含包装)
0.82 g
单件重量(不含包装)
0.81 g
原产地
CN
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371692
ECLASS-15.0
27371692
ETIM
ETIM 10.0
EC002586
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
DNV
认证ID: TAA000018V
产品环境合规性
EU RoHS
符合《欧盟RoHS物质指令要求》
是
(无豁免)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
相关产品的中国RoHS声明表,请见“制造商声明”下相应产品的下载区域。对于所有带EFUP-E标志的产品,不需要出具中国RoHS声明表。
EU REACH SVHC
《REACH候选物质注释》(CAS编号)
相关物质重量百分比不超过0.1%
EF3.1 气候变化
CO2e 千克
0.188千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
RIF-2-BPT/4X21/EX
-
继电器底座
1047028
RIF-2-BSC/4X21/EX
-
继电器底座
1047031
RIF-2-BSC/4X21
-
继电器底座
2900932
RIF-2-BPT/4X21
-
继电器底座
2900934
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助