RIF-2-BPT/4X21/EX
-
继电器底座
1047028
RIF-2.../EX继电器底座,可装配带4个转换触点并用于区域2的RTIII密封工业继电器,插拔式接口连接,可选的插拔式输入/干扰抑制模块,用于安装在NS 35/7,5上
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
| 产品系列 | RIFLINE complete |
| 额定电压 UN | 250 V AC/DC |
| 额定电流IN | 4x 6 A |
| 保护电路 | 取决于选定的输入/抑制器模块 |
| 连接方式 | 直插式连接 |
| 剥线长度 | 8 mm |
| 刚性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 柔性导线横截面 | 0.14 mm² ... 1.5 mm² |
| 0.14 mm² ... 1.5 mm² (带塑料套管的冷压头) | |
| 0.14 mm² ... 1 mm² (带塑料绝缘套管的套管,双位端子上有两条导线) | |
| 可连接导向横截面 AWG | 26 ... 16 (刚性) |
| 26 ... 16 (柔性) |
| 宽度 | 31 mm |
| 高度 | 96 mm |
| 深度 固定夹 | 75 mm (使用固定夹) |
| 颜色 | 灰色 (RAL 7042) |
| 阻燃等级,符合UL 94 (壳体) | V2 (外壳) |
| 环境条件 | |
| 环境温度(运行) | -40 °C ... 60 °C (与模块有关) |
| 环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
| 腐蚀性气体测试 | |
| 标识 | ISA-S71.04. G3 Harsh Group |
| EN 60068-2-60 | |
| 安装类型 | DIN导轨安装 |
| 安装位置 | 任意 |
| 订货号 | 1047028 |
| 包装单位 | 10 pc |
| 最小订货量 | 10 pc |
| 销售关键代码 | DK6523 |
| 产品关键代码 | DK6523 |
| GTIN | 4055626647500 |
| 单件重量(含包装) | 70.35 g |
| 单件重量(不含包装) | 67.4 g |
| 原产地 | 随货提供原产国信息。 |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371603 |
| ECLASS-15.0 | 27371603 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001456 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| 符合《欧盟RoHS物质指令要求》 | 是 (无豁免) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
没有超过限值的危险物质
|
| EU REACH SVHC | |
| 《REACH候选物质注释》(CAS编号) | 相关物质重量百分比不超过0.1% |
适配产品
-
FBS 2-6 - 插拔式桥接件 3030336
-
FBS 2-6 BU - 插拔式桥接件 3036932
-
FBS 2-6 GY - 插拔式桥接件 3032237
-
STP 5-2 - 标记槽 0800967
-
RIF-RH-2 - 固定夹 2900954
-
RIF-RHS-2 - 固定夹 2908043
-
RIF-RHM-2 - 继电器固定夹 2905984
-
MPS-MT - 测试插头 0201744
-
RIF-LDP-12-24 DC - 可插拔模块 2900939
-
RIF-LDP-48-60 DC - 可插拔模块 2900940
-
RIF-LDP-110 DC - 可插拔模块 2900941
-
RIF-LV-12-24 UC - 可插拔模块 2900942
-
RIF-LV-48-60 UC - 可插拔模块 2900943
-
RIF-LV-120-230 AC/110 DC - 可插拔模块 2900944
-
RIF-V-12-24 UC - 可插拔模块 2900945
-
RIF-V-120-230 UC - 可插拔模块 2900948
-
RIF-RC-12-24 UC - 可插拔模块 2900949
-
RIF-RC-120-230 UC - 可插拔模块 2900951
-
RIF-T3-24UC - 定时继电器 2902647
-
RIF-BR-12-230 AC - 可插拔模块 2907060
-
RIF-LDM-12-24 DC - 可插拔模块 2907057
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 0801762
-
NS 35/ 7,5 CAP - 终端固定件 1206560
-
NS 35/15 PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - DIN导轨 有孔 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - DIN导轨,未打孔 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201895
-
NS 35/15 CAP - 终端固定件 1206573
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - DIN导轨,未打孔 1201798