OV-24DC/ 60DC/4
- 半导体继电器
OV-24DC/ 60DC/4
- 半导体继电器
2982647
固态继电器,用于控制和负载电路中的信号放大和隔离,可插入底座SIM-AMS,或直接焊接到印刷线路板上,输入电压: 4.25-32V DC,输出: 1-60V DC/4A
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
固态继电器,用于控制和负载电路中的信号放大和隔离,可插入底座SIM-AMS,或直接焊接到印刷线路板上,输入电压: 4.25-32V DC,输出: 1-60V DC/4A
插拔式微型继电器, FASTON连接, 2个转换触点, 状态显示: LED (黄色), 输入电压: 12 V DC
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压120 V AC
“热”插拔微型功率继电器,带功率触点,1个转换触点,输入电压18 V DC
插拔式工业继电器,带电源触点,4个PDT,测试键,状态LED,机械开关位置显示,线圈电压:24 V AC
插拔式微型功率继电器,带有多层镀金触点,1个PDT,输入电压12 V DC
插拔式工业继电器,带电源触点,4个PDT,测试键,状态LED,续流二极管,机械开关位置显示,极性:A1+,A2–,线圈电压:220 V DC
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:60 V DC,输出:3 ... 33 V DC/3 A
插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,机械开关位置显示,输入电压:120 V AC
插拔式大功率继电器,带功率触点,3个转换触点,线圈电压:230 V AC
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势: