实用信息
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
耦合继电器
单个继电器和附件
OPT-60DC/ 24DC/ 2 - 微型固态继电器
OPT-60DC/ 24DC/ 2
-
微型固态继电器
2966605
插拔式微型固态继电器,功率型固态继电器,1个常开触点,输入:60 V DC,输出:3 ... 33 V DC/3 A
该产品需搭配其他产品才可正常运行。
必选附件
产品详情
展开全部
折叠全部
技术数据
产品属性
产品类型
单相固态继电器
操作模式
100%工作因数
绝缘特性: 标准/条例
绝缘
基础隔离
过电压类别
III
污染等级
2
数据管理状态
最近一次数据维护日期
01.04.2026
电气特性
额定条件下的最大功耗
0.18 W
测试电压 (输入/输出)
2.5 kV (50 Hz,1分钟,输入/输出)
输入数据
额定输入电压 U
N
60 V DC
相对于U
N
的输入电压范围
0.8 ... 1.2
输入电压范围
48 V DC ... 72 V DC
开关阈值“0”信号,参考U
N
0.35
开关阈值“1”信号,参考U
N
0.8
U
N
下的典型输入电流
3 mA
典型响应时间
40 µs (U
N
时)
典型关闭时间
500 µs (U
N
时)
发送频率
300 Hz
输出数据
触点类型
1个N/O 触点
数字量输出设计
电子
输出电压范围
3 V DC ... 33 V DC
极限持续电流
3 A (参见温度负荷曲线)
最大冲击电流
15 A (10 ms)
最大限制连续电流下的电压降
≤ 150 mV
输出电路
2线连接,浮地
保护电路
极性保护; 极性保护二极管
电涌保护
尺寸
产品尺寸
宽度
5 mm
高度
28 mm
深度
15 mm
材料规格
颜色
黑色 (RAL 9005)
环境和真实条件
环境条件
保护等级
RT III
环境温度(运行)
-25 °C ... 60 °C
环境温度(存放/运输)
-25 °C ... 70 °C
认证
腐蚀性气体测试
标识
ISA-S71.04. G3 Harsh Group
EN 60068-2-60
标准和规范
标准/条例
标准/规程
IEC 60664
EN 50178
安装
组装说明
无间距排列
安装位置
任意
商业数据
订货号
2966605
包装单位
10 pc
最小订货量
10 pc
销售关键代码
DK69K1
产品关键代码
DK69K1
GTIN
4017918130923
单件重量(含包装)
5.42 g
单件重量(不含包装)
5.42 g
原产地
HU
分类
ECLASS
ECLASS-13.0
27371604
ECLASS-15.0
27371604
ETIM
ETIM 10.0
EC001504
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39122300
认证
cUL认证
认证ID: FILE E 195083
UL认证
认证ID: FILE E 195083
UL认证
认证ID: FILE E 195083
cUL认证
认证ID: FILE E 195083
GL
认证ID: 46016-03 HH
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
0.605千克二氧化碳当量
适配产品
展开全部
折叠全部
必选附件
PLC-BPT-120UC/21
-
继电器底座
2900280
PLC-BSC-120UC/21
-
继电器底座
2966032
PLC-BPT-230UC/21
-
继电器底座
2900281
PLC-BSC-230UC/21
-
继电器底座
2966045
PLC-BPT-120UC/ 1/SEN
-
继电器底座
2900451
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN
-
继电器底座
2966074
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN
-
继电器底座
2900452
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN
-
继电器底座
2966087
PLC-BPT-120UC/21/SO46
-
继电器底座
2900453
PLC-BSC-120UC/21/SO46
-
继电器底座
2980319
PLC-BPT-230UC/21/SO46
-
继电器底座
2900455
PLC-BSC-230UC/21/SO46
-
继电器底座
2980335
PLC-BSC-120UC/ 1/SEN/SO46
-
继电器底座
2980322
PLC-BPT-230UC/ 1/SEN/SO46
-
继电器底座
2900457
PLC-BSC-230UC/ 1/SEN/SO46
-
继电器底座
2980348
优势
抗振动,抗冲击
RT III认证(防洗)
防磨损且耐用
可焊接到PCB上
开关容量最大至24 V DC/3 A
想要在线购买?
点击跳转菲购商城
产品帮助