Plug-in微型功率继电器,RT III密封型,带功率触点,2个转换触点,输入电压:24 V DC,与相应的PLC底座组合已根据ATEX/IECEx(2区)和Ex区域I类、2级的要求进行了认证。
单个继电器和附件
菲尼克斯电气提供单个插拔式继电器和种类繁多的附件,助力灵活使用。继电器更换简单快捷,确保应用的高系统可用性。从配套标识材料、电位分配系统到多功能时间模块,菲尼克斯电气可为继电器系统提供各种附件。
REL-MR-24DC/21-21/ATEX
- 单个继电器
REL-MR-24DC/21-21/ATEX
- 单个继电器
2906213
RIF-V-12-24 UC
- 可插拔模块
RIF-V-12-24 UC
- 可插拔模块
2900945
可插拔模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带压敏电阻,输入电压:12 V AC ... 24 V AC / DC ±20 %
REL-MR-120AC/21-21/MS
- 单个继电器
REL-MR-120AC/21-21/MS
- 单个继电器
2987969
插拔式微型继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,机械开关位置显示,状态LED,线圈电压120 V AC
REL-MR-BL- 24AC/21-21
- 单个继电器
REL-MR-BL- 24AC/21-21
- 单个继电器
1109546
插拔式微型功率继电器,基本设计型,带功率触点,2个转换触点,输入电压24 V AC
REL-MR-24DC/21HC/EX
- 单个继电器
REL-MR-24DC/21HC/EX
- 单个继电器
2908822
Plug-in微型功率继电器,RT III密封型,带功率触点,1个转换触点,输入电压:24 V DC,与相应的PLC底座组合已根据ATEX/IECEx(2区)和Ex区域I类、2级的要求进行了认证。
REL-MR- 48DC/21
- 单个继电器
REL-MR- 48DC/21
- 单个继电器
2961231
可插拔微型继电器,功率触点,1副转换触点,输入电压48V DC
REL-IR2/L- 24AC/2X21
- 单个继电器
REL-IR2/L- 24AC/2X21
- 单个继电器
2903666
插拔式工业继电器,带电源触点,2个PDT,测试键,状态LED,机械开关位置显示,输入电压:24 V AC
RIF-BR-12-230 AC
- 可插拔模块
RIF-BR-12-230 AC
- 可插拔模块
2907060
插拔式模块,可安装在RIF-1、RIF-2、RIF-3和RIF-4上,带桥式整流器,输入电压:12 V AC ... 230 V AC
REL-MR-BL-115AC/21HC
- 单个继电器
REL-MR-BL-115AC/21HC
- 单个继电器
1109542
插拔式微型功率继电器,基本设计型,带功率触点,适用于高持续电流,1个转换触点,输入电压115 V AC
REL-MR-120AC/21HC
- 单个继电器
REL-MR-120AC/21HC
- 单个继电器
2961419
插拔式微型功率继电器,带有功率触点,适用于高持续电流,1个PDT,输入电压120 V AC
优势
- 继电器易于更换,系统可用性高
- 采用全套附件和即插即用布线解决方案,节省布线时间
- 适用于继电器系统的实用电位分配系统(如插拔式桥接件),实现高效安装
- 使用配套标识材料进行清晰标识
适用于高安全需求场合操作和开关的辅助继电器
辅助继电器是用来控制和监测系统的理想产品。继电器可确保辅助电路与控制电路之间的电气隔离。辅助继电器的开关容量虽大,但功耗却很低。因此十分适用于变电站等应用。
无需通过悬臂进行中间切换,轴向电枢继电器即可同步驱动所有触点。而插拔式辅助继电器则可快速、安全地安装到配套底座模块上。
辅助继电器的优势:
- 大开关容量,操作更可靠,使用寿命长
- 紧凑型设计,节省安装空间
- 采用预制连接器,调试更轻松